FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q
-
卡件前适配器
2294306
VARIOFACE卡件前适配器,用于Schneider Electric Modicon TSX Quantum,可连接1个32通道
产品详情
| 绝缘特性 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (AC) | ≤ 25 V AC |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 允许的最大电流 | 4 A (通过连接,独立电源) |
| 电流 (每路径) | ≤ 1 A |
| 额定绝缘电压 | 63 V |
| 额定过电压 | 0.6 kV |
| 所支持的控制器 SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| 适用的I/O卡件 | DDI 353 |
| DDI 841 | |
| DDI 853 | |
| DAI 340 | |
| DAI 353 | |
| DAI 440 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| DDM 390 | |
| ACI 030 | |
| ACI 040 | |
| ATI 030 | |
| ARI 030 | |
| AVI 030 | |
| ACO 020 | |
| ACO 130 | |
| AVO 020 | |
| EHC 105 | |
| EHC 202 | |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 50 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2294306 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK231F |
| 产品关键代码 | DK231F |
| GTIN | 4017918132699 |
| 单件重量(含包装) | 225.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 225.2 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - 电缆 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - 电缆 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - 电缆 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - 电缆 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - 电缆 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - 电缆 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - 电缆 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - 电缆 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - 电缆 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - 电缆 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 电缆 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 电缆 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 电缆 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 电缆 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 电缆 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 电缆 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 电缆 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 电缆 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - 电缆 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - 电缆 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - 电缆 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - 电缆 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - 电缆 2314257