FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500
-
卡件前适配器
2907381
VARIOFACE前适配器,带螺钉连接,用于SIMATIC® S7-1500数字35 mm模块,可连接4x 8或2x 8通道。
产品详情
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 50 V DC |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 电流 (每路径) | ≤ 1 A |
| 电流 (每个字节的总电流) | ≤ 3 A (从模块侧馈入) |
| 电流 (总电流) | ≤ 12 A (通过前适配器供电时) |
| 额定过电压 | 0.5 kV |
| 所支持的控制器 SIEMENS S7-1500 | |
| 适用的I/O卡件 | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
| 6ES7521-1BH50-0AA0 | |
| 6ES7521-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BH00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 连接量 | 4 |
| 位数 | 14 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 连接量 | 2 |
| 位数 | 14 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头) |
| 0.5 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) | |
| 柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头) |
| 0.5 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) | |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 29.8 mm |
| 高度 | 130.4 mm |
| 深度 | 46 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 标准/规程 | IEC 61131-2 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2907381 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK231S |
| 产品关键代码 | DK231S |
| GTIN | 4055626256511 |
| 单件重量(含包装) | 108.77 g |
| 单件重量(不含包装) | 108.77 g |
| 原产地 | RO |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - 电缆 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 电缆 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 电缆 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 电缆 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 电缆 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 电缆 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 电缆 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 电缆 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - 电缆 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - 电缆 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - 电缆 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - 电缆 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - 电缆 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - 电缆 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - 电缆 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - 电缆 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - 电缆 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - 电缆 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - 电缆 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - 电缆 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - 电缆 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 电缆 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 电缆 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - 电缆 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 电缆 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - 电缆 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 电缆 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 电缆 2299013
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - 无源模块 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - 无源模块 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - 无源模块 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - 无源模块 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - 无源模块 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - 无源模块 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - 无源模块 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - 系统连接 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - 系统连接 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - 系统连接 2299660