FLKM 14-PA-AB/1756/IN/EXTC
   - 
  卡件前适配器
    
      2302874
      
      
    
  
      VARIOFACE卡件前适配器,用于Allen Bradley ControlLogix和Honeywell PlantScape系列输入卡件IA 16、IB 16、IC 16、IN 16
卡件前适配器能插入较高的1756-TBE盖板(不在标准供货范围内)。
产品详情
| 产品类型 | 卡件前适配器 | 
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 | 
| 过电压类别 | II | 
| 污染等级 | 2 | 
| 标称工作电压 (AC) | ≤ 25 V AC | 
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC | 
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 | 
| 电流 (每路径) | ≤ 1 A | 
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 63 V | 
| 额定过电压 | 0.6 kV | 
| 所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| 适用的I/O卡件 | 1756-IN16 | 
| 1756-IA16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 所支持的控制器 HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| 适用的I/O卡件 | TC-IDA 161 | 
| 现场侧 | |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 | 
| 连接量 | 2 | 
| 位数 | 14 | 
| 针距 | 2.54 mm | 
| 电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 | 
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² | 
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² | 
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 | 
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 104.9 mm | 
| 高度 | 33 mm | 
| 深度 | 40.84 mm | 
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 | 
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) | 
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C | 
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C | 
| 海拔 | ≤ 2000 m | 
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN EN 50178 | 
| 组装说明 | 无间距排列 | 
| 安装位置 | 任意 | 
| 操作注意事项 | 不要将相邻通道连接到SELV/ PELV和危险电压上。 | 
| 操作注意事项 | 使用SELV/PELV电压(≤ 25 V AC或60 V DC)时,不需要额外的防触电保护。 | 
| 操作注意事项 | (在支撑导轨方向上)与相邻模块之间至少有一个功能绝缘。如果应用对绝缘(基本绝缘或强化绝缘)有更严格的要求,则必须采用适当的措施(例如隔板)来实现更高程度的绝缘。 | 
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 | 
| 订货号 | 2302874 | 
| 包装单位 | 1 pc | 
| 最小订货量 | 1 pc | 
| 销售关键代码 | DK231R | 
| 产品关键代码 | DK231R | 
| GTIN | 4017918917531 | 
| 单件重量(含包装) | 59.5 g | 
| 单件重量(不含包装) | 31.5 g | 
| 原产地 | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 | 
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002584 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 | 
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 | 
| 已知的豁免条款 | 6(c) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) | 
适配产品
- 
    
      
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 电缆 2288901
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 电缆 2288914
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 电缆 2288927
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 电缆 2288930
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 电缆 2288943
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 电缆 2288956
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - 电缆 2288969
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 电缆 2288972
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - 电缆 2290834
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - 电缆 2290863
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - 电缆 2299563
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - 电缆 2299576
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - 电缆 2305952
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - 电缆 2305965
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - 电缆 2305978
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - 电缆 2305981
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - 电缆 2305994
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - 电缆 2304759
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - 电缆 2304762
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - 电缆 2304717
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - 电缆 2306003
 - 
    
      
FLK 14-EZ-DR-HF/... - 电缆 2314040
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 电缆 2296977
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 电缆 2296980
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - 电缆 2299071
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 电缆 2296993
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - 电缆 2299084
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 电缆 2297002
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 电缆 2299013
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 电缆 2299026
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 电缆 2299039
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - 电缆 2299042
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 电缆 2299055