FOC-SC:A-SJ:A-GZ02/... - FO尾缆
1405701

预制光缆,紧套光缆,多模玻璃光纤50/125 µm,OM3,插头:SC/SC-RJ,防护等级:IP20,安装在行线槽或控制柜内

产品详情








优势

具备优异光学和机械性能的多模尾缆,适于室内安装
适用于连接分配器系统和终端设备
通过LSZH外护套以及UL 94 V0组件实现防火保护
在认证过程的每一个阶段进行干涉仪测试
满足光学和机械工业标准
采用UPC抛光的连接器,可达到理想的衰减值