FOC-FDX20-PP-STD6/STD6:ME-MM - 分配器
1343383

分配器, 导轨安装式模块, 接线方式: 接合, 标识材料: 金属, 保护等级: IP20, 壳体尺寸: 1, 颜色: 灰色

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品

优势

支持正面直观操作,统一外形有助于实现柜内清晰的布线
支持六个放置方向,实现灵活DIN导轨安装
适用于工业应用
元件经全面测试,确保持续可靠的数据连接
卡接在NS 35/7.5或NS 35/15标准DIN导轨上
尾纤托盘尺寸合适,采用专利设计,轻松分线并减小光纤弯曲半径。
用于简单的现场连接