FDX 20系列DIN导轨光纤转接盒,配备6x LC双工连接器,完全组装好并可立即用于分线,已获专利的粉末涂层钢板分线梳预装有900 µm尾纤(OM4)和分线支架(适用于单独销售的收缩和压接分叉保护)。电缆可从顶部或底部穿过电缆接头插入。用于DIN导轨安装的壳体(2件式)可通过背面的适配器(也可以安装在侧面)安装。
产品包括:
DIN导轨壳体带有集成的分线梳(已安装),配备6x LC双工连接器、12x尾纤(OM4)、1x分线支架、1x电缆接头(M20x1.5)
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM4-PT9
-
分线盒
1019712
分线盒, 类型: 导轨安装式模块, 保护等级: IP20, 标识材料: 金属, 接线方式: 接合, 电缆出口: 上下各, 壳体尺寸: 1, 颜色: 灰色, Ethernet
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
cUL Listed
认证ID: E335024-20250729适配产品
优势
支持正面直观操作,统一外形有助于实现柜内清晰的布线
支持六个放置方向,实现灵活DIN导轨安装
适用于工业应用
元件经全面测试,确保持续可靠的数据连接
卡接在NS 35/7.5或NS 35/15标准DIN导轨上
尾纤托盘尺寸合适,采用专利设计,轻松分线并减小光纤弯曲半径。
尤其适用于熔接
用于简单的现场连接