FDX 20系列19"分线盒,1个RU,带可拆卸的抽屉,可用于24x SC双工OM4,粉色,可立即用于分线(已正确预装:24个SC双工耦合器、24个空位插头、48条尾缆、4个盒子、4个分线梳、1个盒盖)。
4个进线口(背面)包括2个Pg16电缆接头、2个螺帽和19"安装套件。
FOC-FDX20-FR19-SCD24-OM4-PT9
-
分线盒
1145403
产品详情
适配产品
优势
支持正面直观操作,统一外形有助于实现柜内清晰的布线
支持六个放置方向,实现灵活DIN导轨安装
适用于工业应用
支持即插即用,缩短安装时间
链路中的直线排布引脚分配
元件经全面测试,确保持续可靠的数据连接
卡接在NS 35/7.5或NS 35/15标准DIN导轨上
传输速率达1000 Mbps