FOPT 2,2-T - 光纤连接器
1907911

印制电路板终端, 额定横截面: 0 mm2, 电位数: 1, 行数: 1, 每行位数: 1, 产品系列: FOPT, 针距: 10.16 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 6 mm, 每个电势的焊针数量: 4, 包装类型: 纸箱包装。 绿色外壳,带发射二极管/光纤,可连接:聚合光纤(符合IEC 60793-2 A4a类的要求,外护套直径:2.2 mm)/数据速率:5 Mbps/传输距离:最大50 m/下载区域中提供详细数据表

产品详情








适配产品



优势

无需预处理即可连接光纤
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用