FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/0.5
-
FO尾缆
1115537
多模OM2双芯跳线,SC-SC,UPC端面,长度0.5米
产品详情
适配产品
优势
综合性测试,根据IEC 61753-122-2和IEC 61753-1类别 C
符合IEC 61300-2-1标准的温度变化测试
振动测试符合IEC 61300-2-1标准
电缆连接的拉伸强度符合IEC 61300-2-5
具备优异光学和机械性能的多模尾缆,适于室内安装
通过LSZH外护套以及UL 94 V0组件实现防火保护
在认证过程的每一个阶段进行干涉仪测试
Satisfies optical and mechanical industry standards
采用UPC抛光的连接器,可达到理想的衰减值