FOC-PN-HCS-1018/IP20/CS/...
-
FO尾缆
2902919
用于装配的PCF PROFINET安装电缆(仅IP20头),可安装在固定式系统和机器中,带采用聚酰胺(PE)材料制成的单个元件,抗臭氧抗紫外线,带PVC外护套
产品详情
适配产品
优势
PROFINET B类
PVC 外护套
用于固定式系统和机器安装的通用安装电缆
用于室内
2.2 mm单线,由极其耐磨的聚氯乙烯(PVC)制成