FOC-PN-HCS-1018/IP20/... - FO尾缆
2901556

用于装配的PCF PROFINET安装电缆(仅IP20头),可安装在固定式系统和机器中,带采用聚酰胺(PE)材料制成的单个元件,抗臭氧抗紫外线,带PVC外护套

产品详情








适配产品



优势

用于固定式系统和机器安装的通用安装电缆
用于室内
PVC 外护套
2.2 mm单线,由极其耐磨的聚氯乙烯(PVC)制成
PROFINET B类
防臭氧及紫外线辐射