FL MC 2000E LC - FO转换器
2891056

FO转换器,带LC双工光纤连接(1300 nm),用于将100Base-TX转换为多模玻璃光纤(50/125 µm)。Auto MDI(X)功能。全面链路诊断。DIN导轨安装,12 ... 57 V DC供电。满足IEC 61850-3与IEEE 1613标准。

产品详情








优势

自动 MDI/MDI-X 切换
数据传输率100 Mbps
链路故障直通(LFPT)功能,用于简单的连接监视
网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613