FL FOC PN-C-FLEX - 光缆
FL FOC PN-C-FLEX
-
光缆
2313494
PROFINET聚合光纤,双工,980/1000µm,重型绞合,用于拖链应用场合,按米供货,带连接器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据电缆按米供货
电气特性
传输介质
FO
接口
信号
Ethernet
PROFINET
PROFIBUS
Modbus
尺寸
外部尺寸
最小外径
7.5 mm
最大外径
8.5 mm
材料规格
外护套,材料
PUR
电缆/电线
电缆长度
可定制
电缆重量
51 kg/km
电缆缩略语
J-V11Y 4Y2P 980/1000 180A 10
电缆外径
8 mm
外护套,材料
PUR
外护套,颜色
绿色
外护套,固线夹元件
非金属,聚酸氨纤维
单线,绞线数量
2
单股线,材料
PA
单线,颜色
黑色和橙色带箭头标识
弯曲半径,长期
50 mm
短期/长期弯曲半径
50 mm
占空比测试
5 000 000周期
短期/长期张力强度
200 N / 100 N
短期侧边压力
200 N/cm
横向压力,长期
20 N/cm
冲击强度
2 Nm / 10 x
无卤素
符合IEC 60754-2
阻油性
IRM 902 No.2,100 °C,DIN VDE 0473-811-2-1
着火时动作
1.68 MJ/m (0.40 kWh/m)
光纤
光纤
聚合光纤,980/1000 µm
机械特性
占空比测试
5 000 000周期
短期/长期张力强度
200 N / 100 N
环境和真实条件
环境条件
冲击强度
2 Nm / 10 x
环境温度(运行)
-20 °C ... 70 °C
-20 °C ... 70 °C (带快速接头)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 80 °C
环境温度(安装)
5 °C ... 50 °C
海拔
5000 m
阻油性
IRM 902 No.2,100 °C,DIN VDE 0473-811-2-1
标准和规范
着火时动作
1.68 MJ/m (0.40 kWh/m)
阻油性
IRM 902 No.2,100 °C,DIN VDE 0473-811-2-1
测试
占空比测试
5 000 000周期
安装
电缆层类型
电缆拖链应用灵活
商业数据
订货号
2313494
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
产品关键代码
DNC241
GTIN
4046356490085
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF
-
FO连接器
2708656
VS-SCRJ-POF-POLISH
-
光纤附件
1656673
PSM-SET-FSMA/4-KT
-
FO连接器
2799720
PSM-SET-FSMA-POLISH
-
辅助安装工具
2799348
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助