SACCBP-FSD-4CON-PG9/16,5-937SCO
-
暗装式连接器
1408912
暗装式连接器,PROFINET CAT5,4-位置,PE-X,黑色 RAL 9005,屏蔽,总线线路,产品测试符合客户规定/轨道应用场合
产品详情
概述 | 电缆已经过100%连通性电气测试。 |
安全注意事项 | |
安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
• 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
• 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 |
传感器类型 | PROFINET |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | D |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
额定过电压 | 2.5 kV AC |
额定电压 UN | 250 V |
额定电流IN | 4 A |
传输介质 | 铜缆 |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
连接方式 | 总线线路 |
总线系统 | PROFINET |
信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
外护套,材料 | PE-X |
PROFINET RADOX®轨道交通应用CAT5 [937] | |
尺寸图 |
|
屏蔽 | 有 |
电缆重量 | 70 kg/km |
光缆类型 | PROFINET RADOX®轨道交通应用CAT5 |
电缆类型(缩写) | 937 |
信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
电缆结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
电缆外径 | 6.60 mm ±0.4 mm |
外护套,材料 | PE-X |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
厚度,外部护套 | 大约 1.00 mm |
导线材料 | 镀银铜绞线 |
导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
线径,包括绝缘层 | 大约 1.5 mm |
单线,颜色 | 白/蓝,橙/黄 |
总绞线 | 星绞四线组 |
屏蔽 | 铝箔带塑料涂层,镀锡铜质屏蔽网 |
电缆标称电压 | 300 V AC |
电缆测试电压 | 2000 V AC (50 Hz,5 分钟) |
电缆电阻 | ≤ 54.4 Ω/km |
耦合电阻 | 200.00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
工作电容 | ≤ 65 pF (线芯-线芯) |
≤ 100 pF (线芯-屏蔽) | |
信号速度 | 75 c |
最小弯曲半径,固定安装 | 6 x D |
远程串扰衰减(FEXT) | 78 dB (1 MHz) |
77 dB (4 МHz) | |
70 dB (10 MHz) | |
65 dB (31.5 МHz) | |
56 dB (62.5 МHz) | |
48 dB (100 MHz) | |
近端串扰衰减 (NEXT) | 73 dB (1 MHz) |
70 dB (4 МHz) | |
65 dB (10 MHz) | |
57 dB (31.5 МHz) | |
52 dB (62.5 МHz) | |
48 dB (100 MHz) | |
回波损耗 (RL) | 25 dB (4 МHz) |
30 dB (10 MHz) | |
30 dB (31.5 МHz) | |
30 dB (62.5 МHz) | |
28 dB (100 MHz) | |
屏蔽衰减 | 40.00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) |
用于轨道车辆的防火保护 | BS 6853 (目录 Ia , Ib , II) |
GM/RT 2130 (目录 Ia , Ib , II) | |
EN 45545 (风险层 HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (防火等级1、2、3、4) | |
NF F16-101 (类别A1,A2,B) | |
NF F16-101 (C/F0级) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (风险层 LR1 - LR4) | |
无卤素 | 符合EN 50267-2-1 |
阻油性 | 100 °C时72小时,IRM 902 |
烟雾浓度 | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
烟气毒性 | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
烟气腐蚀性 | EN 50267-2-2 |
阻燃 | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
符合ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
其它防护功能 | 耐燃料腐蚀 (70 °C时168小时,IRM 903) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 90 °C (电缆,活动式安装) |
-50 °C ... 90 °C (电缆,固定式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 (已插入情况下) |
IP65 (已插入情况下) | |
IP65/IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
M12 | |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1408912 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | ABQCED |
产品关键代码 | ABQYAA |
GTIN | 4046356857383 |
单件重量(含包装) | 1,079 g |
单件重量(不含包装) | 1,079 g |
原产地 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |