最近搜索记录
登录
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
选型软件
样品服务
产品合规性
ESSENTIAL edition意选系列
标识、组装和安装
标识材料
打印机
工业照明和信号灯
工作站解决方案
接线箱和空箱
控制柜附件
冷压头
手动工具
压接连接器
用于控制柜制造的软件
自动工具
供电、充电及保护
DC/DC转换器和DC/AC逆变器
不间断电源 (UPS)
电磁兼容滤波器
电动汽车充电技术
电涌保护
电源
冗余模块
设备断路器
用于电源保护的保护性继电器
连接
板对板连接器
电子模块壳体
分配器、适配器和导线连接器
固定式连接器和插拔式连接器
接线端子
控制器系统布线
连接器
模块化组合测试单元
配电块和设备接线端子
线缆
切换、测量和监控
I/O信号接线
安全继电器模块和传感器
继电器和固态继电器
马达启动器和电子开关装置
能量监测
数显表和现场设备
信号隔离变送器和测量变送器
自动化
HMI和IPC机
PLCnext Technology
PLC(控制器)和I/O
边缘计算
工业通信
楼宇自动化
智能服务
自动化软件
行业和应用
概况
实践中的应用实例
行业耦合
教育解决方案
基础设施
数据中心
智慧交通
智慧城市
智能水管理
楼宇
轨道技术解决方案
能源
电力传输和分配
光伏行业
工业直流电网
传统发电
风电行业
电池储能系统
流程工业
Power-to-X
船舶和海洋工程
过程自动化
生产、设备和系统制造
强大的机械制造行业合作伙伴
数字化工厂
控制柜解决方案
自动导引车系统 (AGV/AGVS)
汽车行业
电气安装和电子元件
设备制造解决方案和服务
电动汽车
电动汽车
充电桩
其他主题
农业用组件
COMPLETE line
功能安全
工业安全
工业远程通信
电源可靠性
视频监控
适用于智能网络的数据连接器
公司
公司
概况
菲尼克斯电气中国公司
菲尼克斯电气集团
工作机会
企业文化和态度
All Electric Society
合规性
可持续性
菲尼克斯电气历史沿革
供应商
最新资讯
概况
展会快讯
新闻动态
服务与支持
概况
目录和手册
联系方式
PLCnext Community
基本信息
常见问题解答
供设备制造商参考的信息
产品变更和停产
产品支持
定制化解决方案
PCB元件的工程数据
选型软件
控制柜制造的工程数据
采购与交付
E-business
样品服务
官方商城
技术服务
标识解决方案服务
产品帮助
我的菲尼克斯电气
登录 / 注册
注册优势
我的产品清单
产品对比
主页
产品
SACCBP-FS-4P-M16XL/9,0-28R - 暗装式连接器
SACCBP-FS-4P-M16XL/9,0-28R
-
暗装式连接器
1053123
暗装式连接器,4-位置,导线, 0.75 mm
2
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
安全注意事项
安全注意事项
警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。
• 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。
• 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息:
o 产品上
o 包装标签上
o 随附提供的文档中
o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具
• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件
• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。
产品属性
产品类型
圆形连接器(设备侧)
位数
4
编码
A
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
3
电气特性
额定过电压
2.5 kV AC
额定电压 U
N
250 V
额定电流I
N
4 A
连接数据
导线连接
连接方式
导线
电缆/电线
电缆长度
9
电缆截面积
0.75 mm²
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67
环境温度(运行)
-25 °C ... 85 °C
标准和规范
标准/规格
符合IEC 61076-2-101
商业数据
订货号
1053123
包装单位
1 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABQCED
产品关键代码
ABQYAA
GTIN
4055626677194
单件重量(含包装)
1,011.8 g
单件重量(不含包装)
1,011.8 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121413
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助