FL SWITCH SFNT 5GT - 工业以太网交换机
2891390

宽温以太网交换机,5个TP RJ45端口,10/100/1000 Mbps(RJ45)数据传输速率自动检测,自动交叉功能,读取QoS优先级信息,接受安全框架。

产品详情








优势

所有端口的传输速度高达1000 Mbps
宽工作温度范围-40 °C ... 75 °C
支持巨型帧(最大帧可达10,240字节/帧)
QoS(服务质量)优先化信息
报警触点可提供电源和链接状态诊断
开关也可进行电缆锁定和端口封闭