FL SWITCH SFN 8GT
-
工业以太网交换机
2891673
以太网交换机,8个TP-RJ45端口,所有端口速率均为10/100/1000 Mbps,10/100/1000 Mbps(RJ45)传输速率自动检测,自动交叉功能,带信号触点和QoS,温度范围广
产品详情
| 宽度 | 50 mm |
| 高度 | 120 mm |
| 深度 | 70 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 外壳材料 | 铝 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 以太网(RJ45) | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| 通道数目 | 8 (RJ45端口) |
| 自由电位信号接点 | |
| 连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
| 产品类型 | 交换机 |
| 产品系列 | Unmanaged Switch SFN |
| 类型 | 端子化设计 |
| MTTF | 55.4 年数 (MIL-HDBK-217F标准,温度 25°C,占空比100%) |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 交换机功能 | |
| 信号触点控制电压 | 冗余电源电压监控 |
| PROFINET一致性等级 | Conformance Class A |
| 诊断和状态指示灯 | LED: US1,US2(冗余电源电压),各端口的链接和活动 |
| 基本功能 | 非管理型交换机/自适应,遵循IEEE802.3,存储和转发交换模式 |
| 其他功能 | Autonegotiation |
| 巨型帧 (最高9,600字节) | |
| 本地诊断 | US1/2 电源电压 绿色LED灯 |
| 100/ACT 链接状态/数据传输 黄色LED灯 | |
| 1000/ACT 链接状态/数据传输 黄色LED灯 | |
| 额定条件下的最大功耗 | 10.32 W |
| 试验区段 | 500 V DC 1 min |
| 传输介质 | 铜缆 |
| FO | |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC (冗余) |
| 电源电压范围 | 9 V DC ... 32 V DC |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 典型电流耗量 | 430 mA (US = 24 V DC) |
| 功能 | |
| 信号触点控制电压 | 冗余电源电压监控 |
| 电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz |
| 空气压力(运行) | 86 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔1500 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3500 m) |
| 抗影响功能的有毒气体,符合DIN 40046-36、DIN 40046-37 | 二氧化硫 (SO2) 10 ±0.3 cm3/m3,硫化氢 (H2S) 1 ±0.3 cm3/m3,处于25°C和75% 湿度下,暴露时间4天 |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| UL,美国/加拿大 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| 电磁兼容性 | 符合EMC 条例2004/108/EC |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 状态显示 | LED: US1,US2(冗余电源电压),各端口的链接和活动 |
| 订货号 | 2891673 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN113 |
| 产品关键代码 | DNN113 |
| GTIN | 4046356101172 |
| 单件重量(含包装) | 542.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 395 g |
| 原产地 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - 电涌保护器 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 尾缆 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 尾缆 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 尾缆 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - 端口防护锁定元件 2832865
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
优势
所有端口的传输速度高达1000 Mbps
巨型帧支持(最大帧可达9600字节/帧)
开关也可进行电缆锁定和端口封闭
本地诊断指示,带LED
电压状态的报警继电器触点
自适应与自交叉检测简化了安装和设置