FL SWITCH SFN 5TX-24VAC - 工业以太网交换机
2891021

以太网交换机,5 个 TP RJ45 端口,10/100 mbps(RJ45)数据传输率的自动检测,自动交叉功能

产品详情








优势

DC和AC电源
RJ45端口支持10/100 Mbps的传输速度
光纤端口支持100 Mbps
QoS(服务质量)优先化信息
本地诊断指示,带LED
开关也可进行电缆锁定和端口封闭
自适应与自交叉检测简化了安装和设置