FL SWITCH SFN 5GT - 工业以太网交换机
2891444

以太网交换机,5个TP RJ45端口,每个端口速率10/100/1000 Mbps,10/100/1000 Mbps(RJ45)数据传输速率自动检测,自动交叉功能,以及QoS功能。

产品详情









优势

QoS(服务质量)优先化信息
支持巨型帧(最大帧可达10,240字节/帧)
所有端口的传输速度高达1000 Mbps
本地诊断指示,带LED
自适应与自交叉检测简化了安装和设置