FL SWITCH 2303-8SP1
-
工业以太网交换机
1278397
Managed Switch 2000 系列,3 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,8 SPE端口 10 Mbit/s,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 70 °C,电源电压范围: 20 V DC ... 32 V DC,PROFINET Conformance Class B,宽温范围,具备数据线供电 (PoDL) 功能的单对以太网端口,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,产品根据IEC 62443-4-2进行认证,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 119 mm |
| 应用说明 | 电话或现场支持(收费) |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
| 颜色 (盖板) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 外壳材料 | 纤维增强型聚碳酸酯 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 以太网(RJ45) | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | 数据接收,链接状态 |
| 通道数目 | 3 (RJ45端口) |
| Ethernet (SPE) | |
| 连接方式 | SPE |
| 连接方法方面的注意事项 | 10BASE T1L |
| PoDL Power Class 11 | |
| 传输速度 | 10 Mbit/s (全双工) |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 传输长度 | 1000 m (每个分段) |
| 信号LED | 数据接收,链接状态 |
| 通道数目 | 8 (SPE端口) |
| 产品类型 | 交换机 |
| 产品系列 | Managed Switch 2000 |
| 类型 | 文本类型 |
| MTTF | 185.12 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 122.03 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 25.3 年数 (SN 29500标准,温度70°C,占空比100%) | |
| 特殊性质 | 宽温范围,具备数据线供电 (PoDL) 功能的单对以太网端口 |
| 开发过程已通过IEC 62443-4-1认证 | |
| 产品根据IEC 62443-4-2进行认证 | |
| 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 | |
| 信号延迟 | ≥ 1.9 µs (存储和转发模式,10/100/1000 Mbps,取决于帧大小) |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (VDE 0106) |
| 污染等级 | 2 |
| 交换机功能 | |
| IP参数化 | DHCP客户端 |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (基于地址池,基于端口) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC地址表 | 8k |
| PROFINET一致性等级 | Conformance Class B |
| PROFINET设备功能 | PROFINET设备 |
| Fast Startup | |
| 诊断和状态指示灯 | LED:US1、US2(电源电压),失灵(报警触点),每个以太网端口2个LED(链接/活动和速度) |
| 基本功能 | 存储转发交换机,符合IEEE 802.3标准要求 |
| 管理功能 | 基于网络的管理 (HTTP/HTTPS) |
| 基于角色的用户管理 (LDAP,RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet、SSH) | |
| 诊断功能 | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| 过滤器功能 | Quality of Service (8个优先级) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (最多32个VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| 冗余功能 | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2系统冗余 | |
| 时间同步 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| 其他功能 | MMS和GOOSE的传输 (IEC 61850-8-1) |
| Modbus/TCP的传输 | |
| 安全功能 | |
| 端口安全 | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X),MAC Authentication Bypass |
| 功耗 | 68 W (Vin = 最大值,Tamb = 最大值,IPSE = 8x IPoDLmax,所有相连端口均为100%数据流量) |
| 本地诊断 | US1/2 供电电压US1、US2 绿色LED灯 |
| FAIL Div. 红色LED | |
| 连接 连接状态 绿色LED灯 | |
| 额定条件下的最大功耗 | 13 W (Vin = 最大值,Tamb = 最大值,IPSE = 8x IPoDLmax,所有相连端口均为100%数据流量) |
| 试验区段 | 24 V电源,SPE,PoDL/功能性接地 1000 V DC 1 min |
| 以太网接口/其他所有电位 2.25 kV DC 1 min | |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC (符合IEEE 802.3cg的同步PoDL供电) |
| 电源电压范围 | 20 V DC ... 32 V DC |
| 连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 1.5 mm² |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 最大电流耗量 | 2.3 A (US = 最小值,Tamb = 最大值,SPE = 8x最大PoDL功率,所有相连端口均为100%数据流量) |
| 典型电流耗量 | 1.03 A (在US = 额定值、Tamb = 25°C、SPE = 4x 最大PoDL功率时,所有连接端口均为100%数据流量) |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 仅使用适合允许温度范围-40°C ... 100°C(Tamb = 70°C时)的铜电缆作为电源的连接电缆 |
| 可插拔 | 是 |
| 硬导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 9 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击力(运行) | 30g (EN 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 110 kPa 最高可达海拔2000 m (无衰减) |
| 空气压力(存放/运输) | 79 kPa ... 108 kPa 最高可达海拔2000 m (无衰减) |
| 无影响涂层的物质 | 是 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) 标准 B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3(电磁场) 标准 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFT脉冲) 标准B,可达2.2 kV的I/O电缆 | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(过电压) 标准 B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(线路噪音屏蔽) 标准 A | |
| EN 61000-6-4 EN 61000-6-4(干扰) 级 A | |
| EN 61000-6-4 EN 61000-6-4(传导干扰) 级 A | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 状态显示 | LED:US1、US2(电源电压),失灵(报警触点),每个以太网端口2个LED(链接/活动和速度) |
| 订货号 | 1278397 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN128 |
| 产品关键代码 | DNN128 |
| GTIN | 4063151475925 |
| 单件重量(含包装) | 434 g |
| 单件重量(不含包装) | 347 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 49.5千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1656725
-
SD FLASH 2GB - 程序/组态存储器 2988162
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - PCB 插拔式连接器 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 尾缆 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 尾缆 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 尾缆 1408365
-
SPE-T1-CIM-SF/1,0-99B/CIM-SF - 尾缆 1640268
-
SPE-T1-CIM-SF/2,0-99B/CIM-SF - 尾缆 1640269
-
SPE-T1-CIM-SF/3,0-99B/CIM-SF - 尾缆 1640270
-
SPE-T1-CIM-SF/5,0-99B/CIM-SF - 尾缆 1640271
-
SPE-T1-CIM-SF/10,0-99B/CIM-SF - 尾缆 1640272
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - 软件 2702889
-
SPE-T1-CIM-SF - 连接器 1343953
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - 安装板 1456045
优势
PoDL功率等级为11的紧凑型单对以太网端口 (10BASE T1L)
环境温度 -40 °C ... 70 °C
RSTP
MRP(客户端和管理器)
VLAN
DHCP客户,DHCP服务器(联营交易或基于交易),DHCP选项82
薄型设计
组态存储器
基于Web的管理,SNMP
使用FL NETWORK MANAGER软件轻松快速启动和调试
适用于PROFINET和EtherNet/IP™网络