ME MAX TBUS BS PGBU
-
空位插头
2200476
DIN导轨壳体, 空位插头用于TBUS插槽, 宽度: 5.8 mm, 高度: 30 mm, 深度: 6.6 mm, 颜色: 鸽蓝色 (类似 RAL 5014)
产品详情
适配产品
优势
无需工具即可轻松安装
DIN导轨壳体, 空位插头用于TBUS插槽, 宽度: 5.8 mm, 高度: 30 mm, 深度: 6.6 mm, 颜色: 鸽蓝色 (类似 RAL 5014)