大电流穿墙端子
B/DFK - 空位插头
B/DFK
-
空位插头
0706045
安装材料, 颜色: 灰色, 产品系列: 附件, 宽度: 6 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
产品系列
附件
位数
0
针距
0 mm
尺寸
宽度
6 mm
针距
-
材料规格
颜色 (外壳)
灰色 (RAL 7042)
商业数据
订货号
0706045
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
AARZZA
产品关键代码
AARZZA
GTIN
4017918003692
单件重量(含包装)
0.624 g
单件重量(不含包装)
0.567 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.008千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
DFK 4
-
穿墙端子
0708357
DFK/DP-4
-
穿墙端子
0708616
DFK 4-PE
-
PE穿墙端子
0708315
DFK 4-SI(5X20) BK
-
保险丝穿墙端子
0709301
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助