HS LC-D3,2CS-45 - 光纤
1474367

单个导光柱, 无源,刚性, 埋头, 发射面: 平面, 显示器数量: 1, (1行, 1列), 长度: 45 mm, ESD保护: <4 kV, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

产品详情








适配产品


优势

导光柱与电子模块壳体完美匹配
通过卡销可轻松安装到PCB上
静电防护
根据需要可提供壳体加工
实现简单的可视状态和诊断指示灯