VBST 4-FS(6-2,8-0,8) - 直通式接线端子
0852012

横截面
针距
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 第1层右边连接, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 接线方式: 滑插连接技术, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情








适配产品