UK 1,5 N - 直通式接线端子
3005837

直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色

产品详情








适配产品



优势

通用安装脚,可用于DIN导轨NS°35... 和 NS°32... 上
UK通用螺钉连接器拥有实际应用中所需的特征
通过端子中央或边插式桥接件进行等电位分配