ST 35 OG
-
直通式接线端子
3036182
直通式接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 125 A, 连接量: 2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 35 mm2, 第一层, 横截面: 2.5 mm2 - 35 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 橙色
产品详情
| 产品类型 | 直通式接线端子 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 35 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 25 mm |
| 塞规 | A8 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 横截面 AWG | 14 ... 2 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 14 ... 2 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 2.5 mm² ... 10 mm² |
| 额定横截面 | 35 mm² |
| 标称电流 | 125 A |
| 最大负载电流 | 125 A (当连接截面积为35 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 1000 V |
| 注意事项 | 仅在单侧具备从ST 35接线端子到ST 16 TWIN接线端子的带RB-ST 35转换桥接件的电源。 在集中供电时,D-ST 16-TWIN盖板无法通过转化桥接件进行桥接。 |
| 连接符合标准 | IEC/EN 60079-7 |
| 测试认证名称 | IECEx KEM 06.0033U / KEMA 01ATEX2260 U |
| 刚性导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 横截面 AWG | 14 ... 2 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 最大负载电流 | 108 A (当连接截面积为35 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 690 V |
| 额定参数 (ATEX/IECEx) | |
| 标识 | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| 工作温度范围 | -60 °C ... 110 °C |
| Ex认证附件 | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
| 桥接列表 | 插拔式桥接件 / FBS 2-16 / 3005963 |
| 桥接数据 | 85.5 A (35 mm²) |
| 防爆温度上升 | 40 K (118.6 A / 35 mm²) |
| 用于使用桥接件进行桥接 | 690 V |
| 额定绝缘电压 | 630 V |
| 输出 | (永久) |
| Ex等级 常规 | |
| 标称工作电压 | 690 V |
| 额定电流 | 107.5 A |
| 最大负载电流 | 107.5 A |
| 接触电阻 | 0.21 mΩ |
| Ex 连接数据 概述 | |
| 额定横截面 | 35 mm² |
| 额定接线容量AWG | 2 |
| 刚性接线容量 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 接线容量AWG | 14 ... 2 |
| 柔性接线容量 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 接线容量AWG | 14 ... 2 |
| 宽度 | 16 mm |
| 颜色 | 橙色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 9.8 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 35 mm² | 4.2 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 2.2 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
| 测试力设定值 | 10 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 2.5 mm² / 0.7 kg |
| 35 mm² / 6.8 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 老化 | |
| 温度循环 | 192 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| IEC/EN 60079-7 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3036182 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | BE2111 |
| 产品关键代码 | BE2111 |
| GTIN | 4046356897860 |
| 单件重量(含包装) | 84.99 g |
| 单件重量(不含包装) | 84.99 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
SZF 3-1,0X5,5 - 螺丝刀 1206612
-
PAI-ST 35/1000MM - 测试适配器 3029994
-
ST-IL - 安装材料 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
ZB 16:UNPRINTED - 快速标记条 0827461
-
ZB 16 CUS - 快速标记条 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0827462
-
UC-TM 16 - 用于端子的标记条 0819217
-
UC-TM 16 CUS - 用于端子的标记条 0824621
-
UCT-TM 16 - 用于端子的标记条 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - 用于端子的标记条 0829637
-
ZBF 16:UNPRINTED - 快速标记条,扁平型 0827464
-
ZBF 16 CUS - 快速标记条,扁平型 0827465
-
UC-TMF 16 - 用于端子的标记条 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - 用于端子的标记条 0824678
-
UCT-TMF 16 - 用于端子的标记条 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - 用于端子的标记条 0829693
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
PROJECT COMPLETE - 软件 1050453
-
E/AL-NS 35 - 终端固定件 1201662