DFK-PC 4/ 4-G-7,62-FS4,8 - 穿墙式连接器
1861170

穿墙式插座, 额定横截面: 4 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 15 A, 额定电压(III/2): 400 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: DFK-PC 4/..-G -FS4,8, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 滑插连接技术, 安装: 直接安装, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON PC 4, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

节省空间的标准型滑插式连接,可在全球范围内使用
电缆连接位于设备内部,因此可自由定位穿板式连接