ESL 29X8 CUS
-
插入式标记条
0824401
插入式标记条, 标签纸, 可订购: 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 插入, 标签数: 174, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 29 mm
产品详情
适配产品
优势
菲尼克斯电气:KMK、KMK 2、KMK HP (29x8) 和KMK UV (29x8) 塑料电缆标识
由于其特殊的形状,ESL-29x8插入式标签可以与KMK ... (29x8) 标识支架最佳适配
材料文件可从“下载”区域内的PROJECT COMPLETE软件下下载 - “软件更新 - 标记”。