ENGRAVING UNIT - 刻印单元
0804500

配有PLOTMARK标记绘图仪的刻印装置,适用于GPE、GPA和GPK塑料材料全系列。

产品详情








优势

此外,还提供品种多样的预安装印刻材料
不同直径0.2 mm ... 1.0 mm 的刻印用凿作为附件,可以调节线条的粗细
对受到高机械应力和化学影响的设备和元件来说,P1 ENGRAVING UNIT是理想的标记解决方案
当与CMS‑P1‑M/GPE ENGRAVING绘图仪模板配合使用时,这些材料保留在原位,不会滑到别处
CMS-P1-PLOTTER绘图仪可以方便、快速地改装成一台刻印机,仅需将绘图头换成刻印头