实用信息
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
P1 GRAVER SET - 雕刻凿子套装
P1 GRAVER SET
-
雕刻凿子套装
5145533
刻针套件,刻刀刃角15°,刃径:0.2 mm、0.3 mm、0.4 mm、0.5 mm、0.7 mm、1.0 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
圆凿
商业数据
订货号
5145533
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BG1243
产品关键代码
BG1243
GTIN
4046356154635
单件重量(含包装)
44.9 g
单件重量(不含包装)
44.9 g
原产地
IN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19140616
ETIM
ETIM 9.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助