实用信息
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
工业人工智能
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
安装材料
E/1 - 终端固定件
E/1
-
终端固定件
1201044
终端固定件,宽度: 8 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
终端紧固件
连接数据
紧固扭矩
... 1.2 Nm
尺寸
尺寸图
宽度
8 mm
高度
23.5 mm
NS 35/7,5深度
34.5 mm
长度
23.5 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
钢
阻燃等级,符合UL 94
-
安装
安装类型
NS 32
商业数据
订货号
1201044
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BE7111
产品关键代码
BE7111
GTIN
4017918017170
单件重量(含包装)
9.558 g
单件重量(不含包装)
9.558 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.043千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
DIN导轨 有孔
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN导轨,未打孔
1201015
经常搜索
DIN导轨
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助