安装材料
CARRIER 35-13 - 终端固定件
CARRIER 35-13
-
终端固定件
3059117
终端固定件,标识材料: PA, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32,颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
终端紧固件
尺寸
宽度
13 mm
高度
53.3 mm
NS 32深度
52.1 mm
NS 35/7,5深度
47.1 mm
NS 35/15深度
54.6 mm
长度
53.3 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
低温下的静态绝缘材料应用
-60 °C
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
130 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)
通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)
通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)
通过
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
安装类型
NS 35/7,5
NS 35/15
NS 32
商业数据
订货号
3059117
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4055626082486
单件重量(含包装)
9.975 g
单件重量(不含包装)
9.6 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.063千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM
-
DIN导轨 有孔
0801733
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM
-
DIN导轨,未打孔
0801681
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM
-
DIN导轨 有孔
1204119
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN导轨,未打孔
1204122
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM
-
DIN导轨,未打孔
0801704
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM
-
DIN导轨 有孔
1206421
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM
-
DIN导轨,未打孔
1206434
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN导轨,未打孔
0801762
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
DIN导轨 有孔
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN导轨,未打孔
1201015
E/AL-NS 35
-
终端固定件
1201662
经常搜索
DIN导轨
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助