EMT (103X23)R TQ CUS - 插入式标签
0830242

插入式标签, 用于标记西门子S7-300控制器, 盘卷, 可订购: 行, 青绿色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 文本框高度: 23 mm, 文本框宽度: 103 mm

产品详情








适配产品


优势

EMT (103x23)R TQ,青绿色插入式标签,用于标识西门子S7-300控制器
由于其特殊的形状,EMT (103x23)R插入式标签一旦插入后就会安全紧固地留在西门子控制器的套管内
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT ...标识