E PX A 75X160X75 - 空箱
E PX A 75X160X75
-
空箱
0899305
空箱, 标识材料: 石墨填充玻璃纤维增强聚酯, 黑色, 75 mm x 160 mm x 75 mm, 锁紧类型: 拧接式盖板
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
准备用于直接安装DIN导轨
产品属性
产品类型
接线盒
类型
带盖的防爆接线箱
绝缘特性
保护等级
II
尺寸
尺寸图
宽度
75 mm
高度
160 mm
深度
75 mm
间隙宽度,DIN导轨长度
148 mm
最大组装长度
129 mm
材料规格
颜色
黑色
标识材料
石墨填充玻璃纤维增强聚酯
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
硅
材质
无卤素
机械特性
概述
锁紧方式(GRP)
拧接式盖板 +/-螺钉
环境和真实条件
防护等级(IP代码)
保护等级
IP66
环境条件
环境温度(运行)
-55 °C ... 127 °C
安装
组装说明
作为选项可提供外部紧固夹
集成的盲孔
DIN导轨直接安装
是
可用的DIN导轨类型
NS 15
商业数据
订货号
0899305
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH9142
产品关键代码
BH9142
GTIN
4055626275741
单件重量(含包装)
528 g
单件重量(不含包装)
99.99 g
原产地
IN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27180101
ECLASS-15.0
27180101
ETIM
ETIM 10.0
EC000261
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
必选附件
NS 15 UNP AE EP 75X160
-
DIN导轨,未打孔
3002626
附件
AE EMB EP 1
-
固定支架
0899519
AE MP SH EP 75X160
-
安装板
0899431
SF-BIT-PHSL 2-70
-
螺丝刀头
1212601
TSD-M 6NM
-
扭矩螺丝刀
1212226
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助