EMLS (...X...)R SR - 带特制胶的安全性标签
0803088

带特制胶的安全性标签, 尺寸根据客户要求,最大宽度:100 mm,最大高度:350 mm, 盘卷, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 文本框高度: 350 mm, 文本框宽度: 100 mm

产品详情









适配产品



优势

EMLS防篡改标签,可作为铭牌或密封标签使用
当标识被揭掉后,部分的金属层会掉落。在标签以及底板上都会留下三角形的图样。80°C下安全功能可靠运行
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
EMLS ...材料在UL中已列出