EML-HA (70X50)R CUS - 适用于粗糙表面的标签
0830738

适用于粗糙表面的标签, 可订购: 行, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 文本框高度: 50 mm, 文本框宽度: 70 mm

产品详情








适配产品


优势

EML-HA …自黏式设备标识适合用于标识控制器、系统和控制柜制造的各类设备
EML-HA采用特殊粘合剂,具有极高的粘合强度。适合粘贴在粗糙、不平或低能表面上
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
XEML-HA ...材料为UL列名材料
标记服务:菲尼克斯电气可根据您的需要标记所有EML-HA ...标记条