EML (26,5X17,5)R RD CUS - 标识
0824317

标识, 盘卷, 可订购: 行, 红色 (RAL 3001), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 3, 文本框高度: 17.5 mm, 文本框宽度: 26.5 mm

产品详情








适配产品



优势

EML … 自黏式设备标识尤其适用于控制器、系统和控制柜制造领域的各类设备
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EM ...标记条
标记的尺寸和颜色挑选范围非常广泛,适合客户的设计