菲尼克斯电气的急停开关是具备安全功能的机电式开关设备。它们可用于安全关闭或停止机器和系统,以防止或最大程度地降低人身伤害和财产损失。 产品组合包括一个模块化系统以及预配置的解决方案。 预配置的急停开关可立即使用,并通过扁平电缆连接器连接。 急停开关的设计紧凑,因此可以灵活地使用,并且可以安装在多种控制点处。 如有必要,可以禁用已关闭并且尚未准备就绪的机器或系统部件的急停开关。
PSR-ESS-M0-H220-2001-C
-
急停开关
1221739
急停开关,与合适的评估装置配套使用,可用于安全等级达PL e (EN ISO 13849-1),SIL 3 (EN IEC€62061) 的应用,就绪时指示灯将亮起,面板安装型,扁平快速接插
提供免费下载。
下载
产品详情
UL认证
认证ID: E519465Functional Safety
认证ID: B 029429 0031 Rev01EAC
认证ID: RU*DE*B*00073/21适配产品
优势
紧凑型设计,可灵活使用
使用扁平电缆连接器可轻松连接
通过配有颜色编码的开关位置指示器进行快速现场诊断
用于配备有合适的评估装置的应用,可用于PL e (EN ISO 13849-1)、SIL 3 (EN IEC 62061)
可发光的激活/未激活状态指示灯,提高了职业安全性