菲尼克斯电气的急停开关是具备安全功能的机电式开关设备。它们可用于安全关闭或停止机器和系统,以防止或最大程度地降低人身伤害和财产损失。 产品组合包括一个模块化系统以及预配置的解决方案。 预配置的急停开关可立即使用,并通过一个5位M12针式连接器进行连接。 急停开关的设计紧凑,因此可以灵活地使用,并且可以安装在多种控制点处。
PSR-ESS-M0-H210-2000-A
-
急停开关
1221737
急停开关,与配套评估装置搭配使用,可用于性能等级达PL e (EN ISO 13849-1)、安全等级达SIL 3 (EN IEC 62061)的应用,面板安装型,5位M12连接
提供免费下载。
下载
产品详情
UL认证
认证ID: E519465EAC
认证ID: RU*DE*B*00073/21Functional Safety
认证ID: B 029429 0031 Rev01适配产品
优势
紧凑型设计,可灵活使用
两面均达到IP65/IP67防护等级,可防止环境影响
使用统一的5位M12连接,减少接线错误
通过配有颜色编码的开关位置指示器进行快速现场诊断
用于配备有合适的评估装置的应用,可用于PL e (EN ISO 13849-1)、SIL 3 (EN IEC 62061)