菲尼克斯电气的急停开关是具备安全功能的机电式开关设备。它们可用于安全关闭或停止机器和系统,以防止或最大程度地降低人身伤害和财产损失。 产品组合包括一个模块化系统以及预配置的解决方案。 预配置的急停开关可立即使用,并通过扁平电缆连接器连接。 急停开关的设计紧凑,因此可以灵活地使用,并且可以安装在多种控制点处。
PSR-ESS-M0-H200-2000-C
-
急停开关
1221740
产品详情
UL认证
认证ID: E519465Functional Safety
认证ID: B 029429 0031 Rev01EAC
认证ID: RU*DE*B*00073/21适配产品
优势
紧凑型设计,可灵活使用
使用扁平电缆连接器可轻松连接
通过配有颜色编码的开关位置指示器进行快速现场诊断
用于配备有合适的评估装置的应用,可用于PL e (EN ISO 13849-1)、SIL 3 (EN IEC 62061)