SFP2-1S-1-10A-120AC-UT - EMC滤波器电涌保护设备
1292457

干扰抑制过滤器(电源滤波器)适用于单相交流电系统,可安装在NS 35上,内置电涌保护器(UL型号2CA SPD,IEC型号2 SPD),额定电压:120 V AC,额定电流:10 A

产品详情









适配产品


优势

可靠保护灵敏设备免受高频传导的干扰以及免受电涌电压和电涌电流脉冲干扰
使用电流耦合线圈以及X和Y电容器,有效实现衰减
采用通用型电路设计,用途多样
在电磁兼容滤波器的输入和输出侧配有高效的电涌保护
采用螺钉连接技术 (UT),轻松完成组装和安装,操作特别简单