SFP 1-5/120AC - EMC滤波器电涌保护设备
2920667

设备保护,符合3类/III级,带网络干扰抑制滤波器以防止高频干扰电压,用于单相电源网络,零地分开(3线制:L1、N、PE),带有遥信触点。

产品详情









适配产品



优势

组合式保护电路可吸收瞬态过电压以实现高频干扰衰减,从而优化保护效果
滤波器输入和输出侧均有电涌保护元件的对称保护电路设计
通过保护电路的热量监控来防止过热
采用通用型电路设计,用途多样