FIL-1S-1-3A-230AC-PT
-
EMC滤波器
1292326
电磁兼容滤波器(电源滤波器)适用于单相交流电和直流电系统(额定电压:最高230 V AC、最高220 V DC),可安装在NS 35上,额定电流:3 A
产品详情
适配产品
优势
可靠保护灵敏设备免受高频传导的干扰
使用电流耦合线圈以及X和Y电容器,有效实现衰减
采用通用型电路设计,用途多样
通过额外的接地端子改善滤波效果,可连接到本地保护连接
采用直插式连接技术 (PT),轻松完成组装和安装,操作特别简单