MCS-78X64X42-IP40-7035
-
电子模块外壳
1523800
电子模块外壳, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 保护等级: IP40, 尺寸: 78 x 64 x 42 mm, 包括上部壳体、下部壳体、用于壳体和PCB安装的螺钉
产品详情
适配产品
优势
壳体盖板上可选装的铰链有助于在设备安装和维护过程中方便地进行操作
通过可选装的适配板实现灵活安装
通过适当的防护等级确保安全运行
模块化系统可实现个性化的产品选择
优化的印刷电路板安装:得益于有角度的壳体边缘,可以在水平方向上安装印刷电路板
常见问题
壳体可以安装在哪里?
壳体可以安装在墙壁、桅杆、铝制型材甚至DIN导轨上 - 只需要使用可选的适配板即可。
如何将壳体安装到适配板上或从适配板上拆卸壳体?
不需要工具就能安装。在安装过程中,可以将壳体通过锁扣固定在适配板上。也可以用螺钉(可单独订购)固定壳体。拆卸壳体时,可以拆下螺钉(如果已使用),然后用螺丝刀或类似工具,通过适配板的凹槽将锁扣机构撬出。
有哪些颜色和其他定制选项?
可以通过模块化系统将定制壳体组合在一起。提供多种RAL颜色供选择。另外还提供不同的框架型号以及其他附件,它们可以采用不同的方式进行组合。有关其他客制化定制的信息,请咨询我们。
是否可以将各个组件连接在一起?
也可以改装为活动的铰链,从而将盖板固定在壳体上,由此可以解放双手。
壳体的IP防护等级是多少?
壳体提供IP40或IP65/IP67型号。
有哪些颜色,以及可能使用哪些颜色?
可提供RAL7035(浅灰色)的壳体和适配板。框架可提供以下颜色版本:RAL7035(浅灰色)、RAL9005(墨黑色)、RAL5015(天蓝色)和RAL1018(锌黄色)。可根据客户要求提供定制的颜色版本。
有哪些应用选项?
壳体特别适合在楼宇技术或工业内使用。但是,由于壳体用途广泛并且坚固耐用,因此也可以应用于其他领域。