HCS-T MICRO X 2AA 1 1 7035
-
电子模块外壳
2203128
手持式外壳,T-Micro,浅灰色,包括两个半壳体,两块前面板,螺钉。前部1.1 mm凹入,闭合,带键盘插槽、适合2 AA电池的电池仓盖和电池触点
产品详情
适配产品
优势
适用于手持式设备
轻松集成LCD显示器和薄膜键盘
符合人体工学的直线型或手持式壳体设计
模块化设计,安装更便捷
常见问题
使用HCS手持式壳体可以达到哪一种IP防护等级?
在使用附件的情况下,HCS可提供IP54的防护等级。这意味着具有全面的防触电保护。此外,您的电子设备可以免受达到有害量的灰尘以及各个侧面溅水的影响。为此,在附件下选择密封件(HCS ... 密封件)。
是否可以在手持式壳体中插入单独的开口?
是的,可以插入开口和其他定制。我们的服务中心可为您提供相应的服务。为此,只需要在公司官网搜索栏中输入网页代码#0685并使用联系表。
是否可以定制薄膜键盘?
手持机壳体是否具有防震壳?
是的,可根据客户要求提供防震壳。
组装手持式壳体需要哪种工具?
需要一字头PH 0螺丝刀来安装HCS。它可以在“附件”区域中或者在产品编号1212558下找到。如果安装了显示器,则也需要Torx T6。
手持式壳体中可以使用哪种连接技术?
由于采用前面板,手持式壳体可以为复杂的连接技术提供充足的空间。从SPE和SAC连接器到经典的RJ45插座,可以集成多种不同的连接技术。只需要联系我们的服务中心即可。为此,只需要在公司官网搜索栏中输入网页代码#0685并使用联系表。