EC-E4 6A
-
电子设备断路器
0903036
电子断路器, 信号触点: 1 个常闭触点,额定电流: 6 A
产品详情
| 概述 | 当成排安装且无对流冷却时,由于热影响,在持续操作中,额定设备电流通常最大只能达到80%(100%操作系数)。 为预防元器件的重新启动,系统或机械中应采取特殊的预防措施(如使用安全PLC)。 不允许并行连接多个断路器。 |
| 产品类型 | 设备断路器 |
| 产品系列 | EC-E |
| 类型 | 导轨安装模块,单片 |
| 位数 | 1 |
| 通道数目 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 |
| 保险丝类型 | 自动设备 |
| 额定条件下的最大功耗 | ≤ 1.5 VA |
| 开关容量 ICN | 主动电流限制 |
| 保险丝 | 电子 |
| 概述 | |
| 标称工作电压 | 24 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| 额定电流IN | 6 A |
| 额定过电压 | 0.5 kV |
| 分断方法 | E (电子) |
| 要求的备用保险丝 | 不需要,内置本安元件 |
| 介电强度 | 最大 32 V DC (负载电路) |
| 关闭 | 型号. 1.8 x IN |
| 主动电流限制 | 有源 |
| 保险丝 | 电子 |
| 闭路电流范围 I0 | 典型值 25 mA ±5 mA (接通时) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 7430000 h (在25 °C下,80 %负载时) |
| 6590000 h (在40 °C下,80 %负载时) | |
| 电压压降 | 130 mV (IN时) |
| 触点类型 | 不带电气隔离 |
| 负载电路 | |
| 最大电容负载 | 20000 µF |
| 冲击抑制 | 典型值 0.5 s |
| 辅助触点 | |
| 触点类型 | 遥信报警触点 |
| 最低工作电压 Umin DC | 10 V DC |
| 最大工作电压Umax DC | 30 V DC |
| 最小工作电流Imin | 10 mA |
| 最大工作电流Imax | 0.5 A |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 辅助触点 |
| 切换功能 | 常闭触点 |
| 额定横截面 | 16.00 mm² |
| Line+ / LOAD+ /0V | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M4 |
| 紧固扭矩 | ... 1.2 Nm |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 横截面 AWG | 20 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 20 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 20 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 辅助触点 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | ... 0.5 Nm |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 相线+/LOAD+/0V | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M4 |
| 紧固扭矩 | 1.2 Nm |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 20 ... 6 |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 辅助触点 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 83 mm |
| NS 35/15高度 | 90.5 mm |
| NS 35/7,5高度 | 83 mm |
| 深度 | 80 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (外壳) |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 50 °C (无冷凝) |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 湿度测定 | 96 h,95 % RH,40 °C |
| 标准/规格 | UL 508 |
| 标准/规格 | CSA 22.2 |
| 注意事项 | 编号14 |
| 标准/规格 | UL 2367 |
| 标准/规格 | CSA 22.2 |
| 注意事项 | 编号142 |
| 标准/规格 | CSA 22.2 |
| 注意事项 | 编号213 |
| 标准/规格 | UL 1604 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 0903036 |
| 包装单位 | 6 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CLA131 |
| 产品关键代码 | CLA131 |
| GTIN | 4046356328111 |
| 单件重量(含包装) | 70 g |
| 单件重量(不含包装) | 65.5 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | a02f8c70-8a6d-4b3e-9a31-6b6cc142b792 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线 2966786
-
FBST 500 TMC-N GY - 插入式跨接线 0901028
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
UC-TMF 12 - 用于端子的标记条 0819233
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809735
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
UCT-TMF 12 - 用于端子的标记条 0829214
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
优势
基于电子特性曲线的无差错长电缆路径短路检测
主动限制电流,优化前级电源容量
集成浮地遥信触点(常开),提高系统透明度