| 产品类型 | 设备断路器 |
| 产品系列 | CB E |
| 类型 | 针式 |
| 位数 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 |
| 单排最高电流 | 4 A |
| 概述 | |
| 标称工作电压 | 24 V DC |
| 18 V DC ... 30 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 额定隔离耐压Ui | 30 V (负载电路) |
| 额定过电压 | 0.5 kV |
| 分断方法 | E (电子) |
| 要求的备用保险丝 | 不需要,内置本安元件 |
| 介电强度 | 最大 30 V DC (负载电路) |
| 主动电流限制 | 类型 1.25 x IN |
| 保险丝 | 电子 |
| 闭路电流 I0 | 典型值 8 mA (接通时) |
| 典型值 11 mA (带状态输出) | |
| 功耗 | 0.66 W (正常运行) |
| 温度衰减 | 4 A (50 °C时) |
| 电压压降 | 100 mV (IN时) |
| 失效安全元器件 | 6 A DC |
| 触点类型 | 不带电气隔离 |
| 负载电路 | |
| 停机时间 | 100 ms (见时间/电流特性曲线) |
| 欠压关闭 | < 14 V (类型 关) |
| > 17 V (类型 开) | |
| 最大电容负载 | 20000 µF |
| 冲击抑制 | 典型值 2 ms |
| 辅助触点 | |
| 触点类型 | 正开关信号输出 |
| 状态输出 | |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 输出电流 | 最大 0.2 A (防短路保护) |
| 连接方式 | 可插拔 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.3 mm |
| 高度 | 45 mm |
| 深度 | 52 mm |
| 完整模块宽度 | 12.3 mm |
| 完整模块高度 | 90 mm |
| 完整模块深度 | 77.3 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP30 (操作区域) |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 50 °C (无冷凝) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 湿度测定 | 96 h,95 % RH,40 °C |
| 振动(操作) | 3g (符合IEC 60068-2-6,测试Fc) |
| UL认证 | |
| 标识 | UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| 造船业许可 | |
| 标识 | DNV GL |
| 标准标识 | EMV |
| 标准/规格 | EN 61000-6-3 |
| 注意事项 | 噪音干扰 |
| 标准标识 | EMV |
| 标准/规格 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 抗噪音 |
| 安装类型 | 安装在基座上 |
| 订货号 | 2905809 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CLA134 |
| 产品关键代码 | CLA134 |
| GTIN | 4046356998123 |
| 单件重量(含包装) | 35.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 35.4 g |
| 原产地 | DE |