CB E1 24DC/10A SI-C P
-
电子设备断路器
2905812
产品详情
产品类型 | 设备断路器 |
产品系列 | CB E |
类型 | 针式 |
位数 | 1 |
绝缘特性 | |
污染等级 | 2 |
单排最高电流 | 10 A |
概述 | |
标称工作电压 | 24 V DC |
18 V DC ... 30 V DC | |
额定电流IN | 10 A |
额定隔离耐压Ui | 30 V (负载电路) |
额定过电压 | 0.5 kV |
分断方法 | E (电子) |
要求的备用保险丝 | 不需要,内置本安元件 |
介电强度 | 最大 30 V DC (负载电路) |
主动电流限制 | 类型 1.25 x IN |
保险丝 | 电子 |
闭路电流 I0 | 典型值 8 mA (接通时) |
典型值 11 mA (带状态输出) | |
功耗 | 1.46 W (正常运行) |
温度衰减 | 9 A (50 °C时) |
电压压降 | 100 mV (IN时) |
失效安全元器件 | 15 A DC |
触点类型 | 不带电气隔离 |
负载电路 | |
停机时间 | 100 ms (见时间/电流特性曲线) |
欠压关闭 | < 14 V (类型 关) |
> 17 V (类型 开) | |
最大电容负载 | 20000 µF |
冲击抑制 | 典型值 2 ms |
辅助触点 | |
触点类型 | 正开关信号输出 |
状态输出 | |
输出电压 | 24 V DC |
输出电流 | 最大 0.2 A (防短路保护) |
连接方式 | 可插拔 |
尺寸图 |
|
宽度 | 12.3 mm |
高度 | 45 mm |
深度 | 52 mm |
完整模块宽度 | 12.3 mm |
完整模块高度 | 90 mm |
完整模块深度 | 77.3 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
环境条件 | |
保护等级 | IP30 (操作区域) |
环境温度(运行) | -25 °C ... 50 °C (无冷凝) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
湿度测定 | 96 h,95 % RH,40 °C |
振动(操作) | 3g (符合IEC 60068-2-6,测试Fc) |
UL认证 | |
标识 | UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
造船业许可 | |
标识 | DNV GL |
标准标识 | EMV |
标准/规格 | EN 61000-6-3 |
注意事项 | 噪音干扰 |
标准标识 | EMV |
标准/规格 | EN 61000-6-2 |
注意事项 | 抗噪音 |
安装类型 | 安装在基座上 |
订货号 | 2905812 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CLA134 |
产品关键代码 | CLA134 |
目录页面 | 页码257 (C-6-2015) |
GTIN | 4046356998154 |
单件重量(含包装) | 37.9 g |
单件重量(不含包装) | 37.9 g |
原产地 | DE |