CAPAROC
-
电子设备断路器
1290013
可定制的电子式断路器系统,用于保护12 V和24 V DC的负载。由电源模块、设备断路器和电位分配器模块进行配置。用于通过CAPAROC汇流条模块进行DIN导轨安装。
产品详情
适配产品
优势
常见问题
为什么CAPAROC PM IOL的电源指示灯 (PWR) 会闪烁红灯?
IO-Link电源模块上的电源指示灯闪烁红灯表示硬件配置已变更。首次调试时,可通过长按按钮(> 2 秒)直接确认警告。
如果在运行过程中出现此警告,说明自上次确认后硬件配置发生变更,应该进行检查。如果由于之前的模块更换导致通道数增加,确认警告将不可避免地引起过程数据偏移。
断路器模块有多少个带保险丝的输出电路?
CAPAROC 1通道模块有四个具有相同带保险丝电位的连接点。
CAPAROC 2通道模块每个通道具有两个连接点。
CAPAROC 4通道模块每个通道具有一个连接点。
一个馈电模块的下游可以连接多少个断路器模块?
CAPAROC PM S-R:20个断路器模块
CAPAROC PM IOL:20个通道
CAPAROC PM PN:16个断路器模块
CAPAROC PM EIP:16个断路器模块
CAPAROC PM MB:16个断路器模块
CAPAROC PM EC:16个断路器模块
通道LED每4 秒闪烁两次黄灯。这意味着什么?
这意味着与电源模块的内部通信中断或出现故障。
检查模块是否正确安装,以及模块之间是否存在间隙。如果通信仍然中断,检查第一个闪烁的模块(左侧)的侧面触点,如果其弯曲、过度插入模块、未对准壳体开口中心或存在其他损坏,则更换模块。
是否可以锁定设定电流的设置?
电流可通过不同的方式锁定:
1. 编程锁定:按住电源模块上的PWR 按钮> 3 秒,PWR LED闪烁黄灯3 x,此时设置已锁定。再次按住按钮> 3 秒,LED闪烁绿灯3 次即可解锁。
2. 也可通过通信接口设定和释放锁定;此处也可设置操作锁定,以禁止在设备上进行操作和设置。此后,只能通过接口释放锁定。
CAPAROC PM S-R电源模块提供哪些信号?
模块提供三种不同的信号连接选项:
S - 状态输出:电位相关集体信号,指示CBMC的状态。如果存在至少一个故障停机,其就会输出一条信息。
高 (24 V) = 无故障
低 (0 V) = 至少有一个故障停机
最大电流20 mA
RST - 复位输入:因错误关闭的通道会通过下降沿信号再次开启。
I > 80%信号输出:电位相关集体信号,如果流经通道的电流大于设定额定电流的80%,则输出高电平信号 (24 V)