PTVFIX 18X2,5-NS35A BK
-
配电块
1019541
配电块, 标称工作电压: 690 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 18, 位数: 1, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色
产品详情
| 产品类型 | 配电箱端子 |
| 位数 | 1 |
| 连接量 | 18 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
| 每层的连接数量 | 18 |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
| 塞规 | A3 |
| B3 | |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(具有相同横截面的2根导线,带TWIN套管和塑料套管) | 1.5 mm² |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 标称电流 | 24 A |
| 最大负载电流 | 32 A (导线横截面4 mm²) |
| 最大总电流 | 不得超过各接线点的最大负载电流。 |
| 额定电压 | 690 V |
| 注意事项 | IEC 60947-7-1标准适用于安装附件。 |
| 连接符合标准 | IEC 60998-2-2 |
| 额定电压 | 450 V (符合IEC 60998-2-2标准) |
| 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 刚性导线横截面[AWG] | 20 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.75 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 宽度 | 46.6 mm |
| 高度 | 45.7 mm |
| 深度 | 29.2 mm |
| NS 35/7,5深度 | 30.9 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60998-2-2 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 1019541 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | BEA215 |
| 产品关键代码 | BEA215 |
| GTIN | 4055626506357 |
| 单件重量(含包装) | 33.77 g |
| 单件重量(不含包装) | 27.763 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBS 2-5 BU - 插拔式桥接件 3036877
-
FBS 2-5 GY - 插拔式桥接件 3038969
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
TML (EX3,8)R - 标记条 0801837
-
TML (104X3,8)R - 标记条 0801833
-
TML (104X2,8)R - 标记条 0801832
-
TML (EX2,8)R - 标记条 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 标记卡 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 标记卡 8199989
-
US-TML (104X3,8) - 用于端子的标记条 0830768
-
US-TML (104X2,8) - 用于端子的标记条 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 标记卡 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 标记卡 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 标识 1092026
优势
可垂直于DIN导轨并排安装,最高可节省50 %的导轨空间
可采用DIN导轨安装、直接安装或粘贴式安装,使用更灵活
采用免工具直插式连接技术,导线连接节省时间
模块可立即安装,无需手动桥接,可节省高达80 %的时间
十一种不同的颜色,接线更加清晰